Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

BH-F12-R

Eaton B-Line series hanging system, Hangers, 1" Height, 1" Length, 1" Width, 0.109lbs, "Z" Purlin Hangers, .13" Min mount size, .75" Max mount size, Parallel

Especificações gerais

Product Name
Eaton B-Line series strap hanger
Catalog Number
BH-F12-R
UPC
781011033842
Product Length/Depth
1 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.109 lb
Certifications
UL/CUL listed

Especificações do produto

Product Category
Hangers
Special features
Parallel
Type
"Z" Purlin Hangers
Application
Suspends straps through 1.5 inch wide
Mounting dimensions - max
0.75
Mounting dimensions - min
0.13

Exportar especificação do produto para