Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

BK/GMC-3.5-R

Eaton GMC Series Medium time-delay fuse 3.5A, 125 Vac, 32 Vdc, BK-GMC-3-5-R

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series GMC time-delay fuse
Catalog Number
BK/GMC-3.5-R
UPC
051712642200
Product Height
20 mm
Product Weight
0.7 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant

Especificações do produto

Used with
out axial leads
Amperage Rating
3.5 A
Interrupt rating
10 kAIC at 125 Vac
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Ferrule end x ferrule end
Response time
60 min at 135%, 2 min at 200%
Material
Glass tube
Nickel-plated brass end cap construction
Quantity
100
Voltage rating
125 Vac, 32 Vdc
Type
Electronic
Application
Electronic circuits

Exportar especificação do produto para