Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

BK1/GMA-15-R

Eaton GMA Series Fast-acting fuse 15A, 125 Vac, 32 Vdc, BK1-GMA-15-R

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series GMA Fast-acting glass tube fuse
Catalog Number
BK1/GMA-15-R
UPC
051712647502
EAN
5027590157872
Product Height
20 mm
Product Weight
1.06 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant

Especificações do produto

Amperage Rating
15 A
Interrupt rating
150 AIC at 125 Vac
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Ferrule end x ferrule end
Response time
60 min at 135%, 2 min at 200%
Material
Glass tube
Nickel-plated brass end cap construction
Quantity
1000
Voltage rating
125 Vac, 32 Vdc
Type
Electronic
Application
Electronic circuits

Exportar especificação do produto para