Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

BVT050SS4

Eaton B-Line series Vibra-Clamp vibration and cushion clamp, 1.49" H x 0.74" L x 1.25" W, Steel, 400 Lbs load cap

General specifications

Product Name
Eaton B-Line series Vibra-Clamp vibration and cushion clamp
Catalog Number
BVT050SS4
UPC
781011028015
Product Length/Depth
0.74 in
Product Height
1.49 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.14 lb
Certifications
Not Applicable

Especificações do produto

Load capacity
400 lbs
Special features
Dampens vibration noise
Type
Vibra-clamp
Material
Steel

Exportar especificação do produto para