Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

BVT225SS4

Eaton B-Line series Vibra-Clamp vibration and cushion clamp, 3.64" H x 2.83" L x 1.25" W, Steel, 800 Lbs load cap, Stainless steel type 304

Especificações gerais

Product Name
Eaton B-Line series Vibra-Clamp vibration and cushion clamp
Catalog Number
BVT225SS4
UPC
781011882068
Product Length/Depth
2.83 in
Product Height
3.64 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.54 lb
Certifications
Not Applicable

Especificações do produto

Load capacity
800 lbs
Special features
Dampens vibration noise
Type
Vibra-clamp
Finish
Stainless steel type 304
Material
Steel

Exportar especificação do produto para