Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

BW2

Eaton B-Line series all threaded rod and drop wire supports, Conduit and cable, Flange, 1" Height, 1" Length, 1" Width, 0.03lbs, Rod and wire fasteners, .13" Min mount size, .38" Max mount size, #10-24 or .25" rod size

General specifications

Product Name
Eaton B-Line series rod and wire fastener
Catalog Number
BW2
UPC
781011197001
Product Length/Depth
1 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.03 lb
Certifications
UL Listed

Especificações do produto

Mounting dimensions - max
0.38
Mounting dimensions - min
0.13

Exportar especificação do produto para