Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*
Discontinued

C360

Eaton Moeller series Luxury finish range (COPA) - Wiring Devices. Telephone outlet, 1G, master, white interior

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller series Luxury finish range (COPA) - Wiring devices
Catalog Number
C360
UPC
786849465599
EAN
5010826106836
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
30 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.047 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
BS EN 50173-1
ISO/IEC 11801
TIA/EIA 568.0D

Especificações do produto

Used with
Communication Outlets
Copa
Type
  • Communication Outlets
  • Copa
COPA interior
White insert
Number of gangs
1
Fixing centers
60.3 mm
Front plate color/finishing
White
Front plate depth
6.5 mm
Front plate material
Thermoplastic
Front plate/module dimensions
84 mm x 84 mm
Recommended back box depth - min
25 mm

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa