Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

CB6 HDG

Eaton Crouse-Hinds series CB clampback/spacer, EMT and rigid/IMC, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 2"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CB clampback/spacer
Catalog Number
CB6 HDG
UPC
662277038751
Product Length/Depth
4.75 in
Product Height
1 in
Product Width
1.94 in
Product Weight
0.52 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Trade size
2"
Finish
Hot dip galvanized

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa