Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

CD27
FUSE CARRIER D2 E27 25A 500V

Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier, 500V, 25A, fuse accessory, White, Porcelain

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier
Catalog Number
CD27
UPC
051712838801
EAN
5027590496216
Product Length/Depth
44 mm
Product Height
34 mm
Product Width
34 mm
Product Weight
33.62 g
Certifications
VDE

Especificações do produto

Used with
D27
Amperage Rating
25 A
Color
White
Construction size
D02
DII
Material
Porcelain
Quantity
50
Voltage rating
500 V
Type
fuse accessory
Application
  • E27
  • for size D2 fuse-link

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866