Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

CD33
FUSE CARRIER D3 E33 63A 500V

Fuse-carrier, LV, 63 A, AC 500 V, D3, IEC

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier
Catalog Number
CD33
UPC
051712838818
EAN
5027590496223
Product Length/Depth
44 mm
Product Height
43 mm
Product Width
43 mm
Product Weight
61.53333333 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
EAC

Especificações do produto

Amperage Rating
63 A
Construction size
DIII
Material
Porcelain
Type
fuse accessory
Application
  • E33
  • for size D3 fuse-link

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866