Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

CDR1034 P4

Eaton Crouse-Hinds series PowerMate CDR receptacle, 100A, Three-wire, four-pole, Style 2, Copper-free aluminum, Special polarity, 600 Vac/250 Vdc

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PowerMate CDR receptacle
Catalog Number
CDR1034 P4
UPC
662276277311
Product Length/Depth
5.25 in
Product Height
4.25 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
2.2 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4X
Special features
Special polarity
Amperage Rating
100A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Grounding type
Style 2
Configuration
Three-wire, four-pole
Material
Copper-free aluminum

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa