Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

CEO32
32AMP 500V AC BS88 gG FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 32A, AC 500 V, V88/A4, 25 x 110 mm, gL/gG

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
CEO32
UPC
051712839457
EAN
5027590496285
Product Length/Depth
109.5 mm
Product Height
24.5 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
77.6 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa