Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

CFD250

Eaton Crouse-Hinds series PowerGard back box, Copper-free aluminum, Two-gang, Dead end, 1/2"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PowerGard back box
Catalog Number
CFD250
UPC
662276358331
Product Length/Depth
7 in
Product Height
7.75 in
Product Width
4.75 in
Product Weight
2.86 lb

Especificações do produto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
3
3R
Material
Copper-free aluminum
Number of gangs
Two-gang
Style
Dead end
Trade size
1/2"

Exportar especificação do produto para