Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

CFDC175

Eaton Crouse-Hinds series PowerGard back box, Copper-free aluminum, Single-gang, Through feed, 3/4"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PowerGard back box
Catalog Number
CFDC175
UPC
662276358317
Product Length/Depth
3.05 in
Product Height
4.69 in
Product Width
2.57 in
Product Weight
1.65 lb

Especificações do produto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
3
3R
Material
Copper-free aluminum
Number of gangs
Single-gang
Style
Through feed
Trade size
3/4"

Exportar especificação do produto para