Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

CFEAPULL

Eaton, Emergency Assist, VoCALL, Pull cord, Alarm, Ceiling Mounted, White / Blue / Plastic

Especificações gerais

Product Name
Eaton VoCALL Assistance Emergency Assist
Catalog Number
CFEAPULL
EAN
5018987021470
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
88 mm
Product Width
88 mm
Product Weight
0.1 kg
Certifications
CE

Especificações do produto

Operating voltage
12 V
Humidity (Non Condensing) (0-XX%) - Max
95 %
Humidity (Non Condensing) (0-XX%) - Min
0 %
Operating temperature - max
40 °C
Operating temperature - min
-5 °C
Auxiliary relays
Not applicable
Product branding
Eaton
Integrated function
Emergency Power Supply Integrated
Mounting Method
Surface mounting
Cable entry location
Top
Rear

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Contact us

Telephone: 0800-00-32866 or by e-mail:  Marketinglifesafetybr@Eaton.com