Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

CFEAPULLKIT

Eaton, Emergency Assist, VoCALL, Full kit, Inc PSU, Wall Mounted, White / Blue / Plastic, Legacy Cooper

Especificações gerais

Product Name
Eaton VoCALL Assistance Emergency Assist
Catalog Number
CFEAPULLKIT
EAN
5018987022606
Product Length/Depth
280 mm
Product Height
48 mm
Product Width
211 mm
Product Weight
0.498 kg
Certifications
CE

Especificações do produto

Operating voltage
240 V
Humidity (Non Condensing) (0-XX%) - Max
95 %
Humidity (Non Condensing) (0-XX%) - Min
0 %
Operating temperature - max
40 °C
Operating temperature - min
-5 °C
Auxiliary relays
Not applicable
Product branding
Eaton
Integrated function
Emergency Power Supply Integrated
Mounting Method
Surface mounting
Cable entry location
Top
Rear

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Contact us

Telephone: 0800-00-32866 or by e-mail:  Marketinglifesafetybr@Eaton.com