Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

CHMM2

Eaton Crouse-Hinds series Champ VMVL/PVML mounting module adapter, Copper-free aluminum, To retrofit to Appleton MercMaster II fixtures

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ VMVL/PVML mounting module adapter
Catalog Number
CHMM2
UPC
662276962972
Product Length/Depth
11.65 in
Product Height
3.1 in
Product Width
10.16 in
Product Weight
2.5 lb

Especificações do produto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Copper-free aluminum
Type
To retrofit to Appleton MercMaster II fixtures

Exportar especificação do produto para

Guias de especificação de produto

Instruções de instalação

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa