Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

CPR16

Eaton Crouse-Hinds series CPR compression connector, Rigid/IMC, Straight, Insulated, Malleable iron, 2"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CPR compression connector
Catalog Number
CPR16
UPC
784564122162
Product Length/Depth
2.31 in
Product Height
3.31 in
Product Width
3.31 in
Product Weight
1.13 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
2"
Style
Compression

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa