Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

CPR25

Eaton Crouse-Hinds series CPR compression coupling, Rigid/IMC, Malleable iron, Compression type, 1-1/2"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CPR compression coupling
Catalog Number
CPR25
UPC
784564122254
Product Length/Depth
2.69 in
Product Height
2.63 in
Product Width
2.63 in
Product Weight
1.24 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1-1/2"
Style
Compression

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa