Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

CPS04-AIREP

Eaton Crouse-Hinds series MTL CPS backplane, Surface or DIN rail mount, 21-35 Vdc, Plug-in connectors, Screw-clamp, 2.5mm2, 4-way, Used to generate a repeat output from a single transmitter source

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MTL CPS backplane
Catalog Number
CPS04-AIREP
EAN
5056891310501
Product Length/Depth
72 mm
Product Height
170 mm
Product Weight
96 g

Especificações do produto

Used with
Used to generate a repeat output from a single transmitter source
Type
4-way
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Rated Supply Voltage DC
21-35 Vdc
Electrical Connection
Plug-in connectors
Connection Safe Area
Screw-clamp
Terminal Capacity
2.5mm2
Mounting Method
DIN rail
Surface

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa