Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

CSR3352

Eaton Crouse-Hinds series Arktite CSR interlocked receptacle, 30A, Brass contacts, Fused, Style 2, 10 HP/20 HP/25 HP, Krydon fiberglass-reinforced polyester, 1", 250-600 Vac

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite CSR interlocked receptacle
Catalog Number
CSR3352
UPC
782274229829
Product Length/Depth
8 in
Product Height
18.26 in
Product Width
7.78 in
Product Weight
18.3 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3
4
4X
12
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Amperage Rating
30A
Voltage rating
250-600 Vac
Contact material
Brass
Fusing
Fused
Grounding style
Style 2
Horsepower
10 hp/20 hp/25 hp
Material
Krydon fiberglass-reinforced polyester
Trade size
1"

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa