Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

CTX100-1-R

IND/XFMR, Octa-Pac SZ 1, 100UH

Especificações gerais

Product Name
Eaton Octa-Pac (OP) Inductor
Catalog Number
CTX100-1-R
UPC
051712885423
EAN
5027590109253
Product Length/Depth
8.89 mm
Product Height
4.191 mm
Product Width
8.89 mm
Product Weight
0.635 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.44 A
Package Quantity
1100
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
784 mΩ
Terminals
Four
Series
Octa-Pac

Exportar especificação do produto para