Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

CTX300-4A-R

IND/XFMR, Octa-Pac-Plus SZ 4, 300uH

Especificações gerais

Product Name
Eaton Octa-Pac Plus (OP+) Inductor
Catalog Number
CTX300-4A-R
UPC
051712899376
EAN
5027590111966
Product Length/Depth
0.45 in
Product Height
0.25 in
Product Width
0.45 in
Product Weight
0.0035 lb
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.75 A
Package Quantity
600
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
787 mΩ
Terminals
Four
Series
Octa-Pac Plus

Exportar especificação do produto para