Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

DB10SS6

Eaton B-Line series Dura-Blok support base with channel, 5" H x 9.6" L x 6" W, Steel, Stainless steel type 316

Especificações gerais

Product Name
Eaton B-Line series Dura-Blok support base with channel
Catalog Number
DB10SS6
UPC
782051690217
Product Length/Depth
9.6 in
Product Height
5 in
Product Width
6 in
Product Weight
5.28 lb
Compliances
Not Applicable
Certifications
Not Applicable

Especificações do produto

Finish
Stainless steel type 316
Material
Steel

Exportar especificação do produto para