Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

DF5B1

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini field attachable, 3A, 4-6 mm (PG 7), Male in-line, external thread, straight, Passive, Single key, Five-pole, DC, 300 Vdc

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini field attachable
Catalog Number
DF5B1
UPC
662275333797
Product Weight
1 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
NEMA Rating
6P
1
13
4
3
Ingress protection (IP) ratings
IP68
Type
DC
Amperage Rating
3A
Voltage rating
300 Vdc
Number of poles
Five-pole
Cable range
4-6 mm (PG 7)
Connector type
Passive
Gender
Male
Key type
Single key
Configuration
Male in-line, external thread, straight

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa