Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

DRA125-2R2-R

Eaton DRA inductor, 2.1 uH, 10.6 A Irms, 15.1 A ISAT, 5.6 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 600 qty.

Especificações gerais

Product Name
Eaton DRA inductor
Catalog Number
DRA125-2R2-R
UPC
051712828499
Product Length/Depth
12.5 mm
Product Height
6 mm
Product Width
12.5 mm
Product Weight
3.15 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
10.6 A
ISAT
15.1 A
Package Quantity
600
Material
Ferrite
Automotive grade
Yes
Contact configuration
Two-pads
Temperature rating
-40 to 165 °C
Resistance
5.6 mΩ
Size
12.5x12.5x6.0
Terminals
2 Pads
Series
DRA125

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Technical support

Contact us