Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

DRQ125-680-R

Eaton DRQ inductor, IND, SHLD DRM(DRQ125) 68uH, 2.7A SMT

Especificações gerais

Product Name
Eaton DRQ inductor
Catalog Number
DRQ125-680-R
UPC
051712887861
EAN
5027590168113
Product Length/Depth
12.5 mm
Product Height
6 mm
Product Width
12.5 mm
Product Weight
3.012 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
1.11 A
ISAT
1.35 A
Package Quantity
600
Material
Ferrite
Automotive grade
No
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
257 mΩ
Size
12.5x12.5x6.0mm
Terminals
4 Pads

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Technical support

Contact us