Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

DRQ73-470-R

Eaton DRQ inductor, 48.6 uH, 0.542 A Irms, 0.57 A ISAT, 563 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 4-pins, 1350 qty.

Especificações gerais

Product Name
Eaton DRQ inductor
Catalog Number
DRQ73-470-R
UPC
051712888301
EAN
5027590154567
Product Length/Depth
7.6 mm
Product Height
3.55 mm
Product Width
7.6 mm
Product Weight
0.609 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.542 A
ISAT
0.57 A
Package Quantity
1350
Material
Ferrite
Automotive grade
No
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
563 mΩ
Size
7.6x7.6x3.55mm
Terminals
4 Pads
Series
DRQ

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Technical support

Contact us