Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

EBV233TV1
400A, AC 690V,NH1, NH2 LV SWD

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 400 A, AC 690 V, NH1, NH2, AC22B, 3P, IEC, 185 mm busbar, simultaneous switching, V-terminals with V-clamps

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV233TV1
EAN
5027590540766
Product Length/Depth
195 mm
Product Height
675 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
5539 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical rating

Voltage rating
690

Product specifications

Number of poles
Three-pole
Mounting method
Busbar

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866