Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

EBV333SW1
SIZE3>185MM BUS>VER FSD>2V-TERM+2V-CL

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 630 A, AC 690 V, NH3, AC21B, 3P, IEC, 185 mm busbar, single phase switching, 2-V Terminals with double V-clamps

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV333SW1
EAN
5027590540568
Product Length/Depth
195 mm
Product Height
675 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
6685 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical rating

Voltage rating
690

Product specifications

Number of poles
Three-pole
Mounting method
Busbar

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866