Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

ECHF112

Eaton Crouse-Hinds series ECHF flexible fixture support, 12" flexible length, 125 lb, Brass, Pendant mount, 1/2"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECHF flexible fixture support
Catalog Number
ECHF112
UPC
782274257907
Product Weight
2.5 lb

Especificações do produto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Brass
Mounting Type
Pendant
Flexible length
12"
Luminaire rated weight
125 lb
Nipple size
1/2"

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa