Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

EDSC271

Eaton Crouse-Hinds series FlexStation EDS back box, Feraloy iron alloy, Single-gang, Through feed, 3/4"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FlexStation EDS back box
Catalog Number
EDSC271
UPC
782274871141
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
5.91 in
Product Width
3.06 in
Product Weight
5.2 lb

Especificações do produto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3R
7
9
12
Material
Feraloy iron alloy
Number of gangs
Single-gang
Style
Through feed
Trade size
3/4"

Exportar especificação do produto para