Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

EHC2

Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap, Aluminum die cast, 3/4", Clamp type

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap
Catalog Number
EHC2
UPC
662277002028
Product Length/Depth
5.13 in
Product Height
1.37 in
Product Width
2.61 in
Product Weight
0.21 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Clamp
Material
Aluminum die cast
Trade size
3/4"

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa