Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

ELFHSW

Eaton Eluxa low frequency sounder strobe, wall, white, FIRE, 110/177 cd, 24V, indoor

Especificações gerais

Product Name
Eaton Eluxa low frequency sounder and sounder strobe
Catalog Number
ELFHSW
UPC
786697009754
Product Length/Depth
2.63 in
Product Height
6.35 in
Product Width
4.56 in
Product Weight
1.2 lb
Warranty
3 year
Compliances
Not Applicable

Especificações do produto

Type
Sounder strobe
Compliance and standards
UL
ULC
FCC
RoHS
Mounting Method
Wall
Housing color
White
Lens color
Clear
Lens material
Lexan
Lamp type
LED
Current draw (DC)
  • 0.164
  • 0.256
Voltage
24 V
Lettering
FIRE
Operating Temperature
32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Indoor/outdoor
Indoor
Candela settings
110 cd
177 cd
520 Hz modes of operation
Continuous
T3 (fire)
T3/T4 Sync Control
Application
Sleeping areas

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa