Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

EMI3P-ROG6-4KA
EMI3P-ROG6-4kA

Eaton Distribution board accessory, EMI3P Rogowski coils 4kA 600mm

Especificações gerais

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
EMI3P-ROG6-4KA
EAN
9010238044241
Product Length/Depth
203 mm
Product Height
12 mm
Product Width
203 mm
Product Weight
0.49 kg
Compliances
RoHS conform

Especificações do produto

Fitted with:
Shock protection
Nominal current
4000 A
Number of inputs (primary)
1
Opening diameter
185 mm
Opening height - max
185 mm
Opening width - max
185 mm
Accuracy class (ratio)
1
Model
Other
Secondary connection
Screw connection

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa