Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

EXF11

Eaton Crouse-Hinds series EXF cover extension, 1" exterior depth, Single-gang

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EXF cover extension
Catalog Number
EXF11
UPC
782274374703
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
1.1 in
Product Width
2.94 in
Product Weight
1.05 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Exterior depth
1"
Number of gangs
1

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa