Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

F5852829
PT-10-P01A-5S

Eaton SNAP-RING Filter Bag, PT-10-P01A-5S, Size 01: Dia 7 x 17" L (180 x 430 mm), PTFE, 10 µm, Nominal

Especificações gerais

Product Name
Eaton SNAP-RING Filter Bag
Catalog Number
F5852829
Product Length/Depth
430 mm
Product Weight
0.25 kg
Certifications
Halal
Kosher
ISO 9001

Especificações do produto

Capacity type
Standard
Construction type
Sewn
Cover layer material
Plain
Filter material type
PTFE
Filter media type
Needlefelt
Retention type
Nominal
Ring type
Stainless steel snap-ring
Filter bag size
Size 01: Dia 7 x 17” L (180 x 430 mm)
Differential pressure - max
2.5 bar
Retention rating
10.0 µm
Operating temperature - max
260 °C
Flow rate - max
20 m³/h
Filter area
0.24 m²
Packaging
5 bags/box

Exportar especificação do produto para