Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

FAS220

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid FAS linear fluorescent light fixture, One non-metallic cable gland and one end plugged,60 Hz,2 ft lamp,Fluorescent,Matte polycarbonate lens,T12 bi-pin,Aluminum,2-lamp,Through feed,120 Vac,20W

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid FAS linear fluorescent light fixture
Catalog Number
FAS220
UPC
662276392946
Product Length/Depth
28.8 in
Product Height
5 in
Product Width
7.625 in
Product Weight
8.5 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Wattage
20W
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Entry type
One non-metallic cable gland and one end plugged
Lamp length
2 ft
Lamp type
Fluorescent
Lens material
Matte polycarbonate
Light type
T12 bi-pin
Material
Aluminum
Number of lamps
2-lamp
Style
Through feed
Frequency rating
60 Hz
Voltage rating
120 Vac

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa