Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

FD063

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD blank device box, Deep, Feraloy iron alloy, Three-gang, Takes one three-gang cover

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD blank device box
Catalog Number
FD063
UPC
782274396309
Product Length/Depth
7.25 in
Product Height
5.06 in
Product Width
3.03 in
Product Weight
11.3 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Takes one three-gang cover
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Deep
Number of gangs
3

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa