Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

FD097

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD blank device box, Deep, Feraloy iron alloy, Two-gang tandem

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD blank device box
Catalog Number
FD097
UPC
782274396705
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
10.25 in
Product Width
2.84 in
Product Weight
9.72 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Deep
Number of gangs
2

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa