Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

FD630

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 630A, AC 415 V, DC 250 V, 74 x 135 mm, gL/gG

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
FD630
EAN
5027590225489
Product Length/Depth
73.3 mm
Product Height
73.3 mm
Product Width
134.5 mm
Product Weight
894 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa