Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

FDA220PER

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FDA marine interior, 60 Hz, Acrylic lens, T12, Steel, Perpendicular, Recessed ceiling mount, 2-lamp, 120 Vac, 20W

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FDA marine interior
Catalog Number
FDA220PER
UPC
662276393714
Product Length/Depth
29.44 in
Product Height
4.13 in
Product Width
19.69 in
Product Weight
16 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lens material
Acrylic
Light type
T12
Material
Steel
Mounting direction
Perpendicular
Number of lamps
2-lamp
Wattage
20W
Mounting Method
Recessed ceiling
Frequency rating
60 Hz
Voltage rating
120 Vac

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa