Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

FDX2

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box, Deep, Feraloy iron alloy, Single-gang, X shape, 3/4"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box
Catalog Number
FDX2
UPC
782274401102
Product Length/Depth
6.03 in
Product Height
1.88 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
3.6 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514A

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Deep
Trade size
3/4"
Shape
X
Number of gangs
1

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa