Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

FN01C
FUSE-BASE D01 E14 1POL

Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base, 400V, 16A, Fuse accessory, Screw mounting, Porcelain

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
FN01C
UPC
051712831192
EAN
5027590498944
Product Length/Depth
53 mm
Product Height
40 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
66.06 g
Compliances
Contact factory

Especificações do produto

Amperage Rating
16 A
Features
Version with cover
Number of poles
One-pole
Type of accessory
One-pole fuse base
Fuse size
D01
Construction size
D01
Suitable for
D01
Material
Porcelain
Mounting method
Screw
Voltage rating
400 V
Fuse base model
E14, D01
Type
Fuse accessory

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866