Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

FN02C
FUSE-BASE D02 E18 1POL

Eaton Bussmann series Fuse-base, LV, 63 A, AC 400 V, D02, 1P, IEC, screw mount, suitable wire 2.5 - 25 mm2

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
FN02C
EAN
5027590498951
Product Length/Depth
310 mm
Product Height
75 mm
Product Width
85 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC/EN 60269-3
VDE 0636

Especificações do produto

Amperage Rating
63 A
Features
Version with cover
Number of poles
One-pole
Type of accessory
One-pole fuse base
Fuse size
D02
Construction size
D02
Suitable for
D02
Material
Porcelain
Mounting method
Screw mounting
Voltage rating
400 V
Fuse base model
E18, D02
Type
Fuse accessory
Application
For domestic and general industrial applications

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866