Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

FN03C

Fuse-base, LV, 100 A, AC 400 V, D03, 1P, IEC

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
FN03C
EAN
5027590170475
Product Length/Depth
255 mm
Product Height
65 mm
Product Width
190 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC/EN 60269-3
VDE 0636

Especificações do produto

Amperage Rating
100 A
Features
Version with cover
Number of poles
One-pole
Type of accessory
One-pole fuse base
Fuse size
D03
Construction size
D03
Material
Porcelain
Mounting method
Screw mounting
Voltage rating
400 V
Type
Fuse accessory
Application
For domestic and general industrial applications

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866