Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

FN220

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn FN marine interior, 60 Hz, Acrylic lens, T12, Aluminum, Wall mount, 2-lamp, Berth/mirror type, 120 Vac, 20W

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn FN marine interior
Catalog Number
FN220
UPC
662276395565
Product Length/Depth
24.75 in
Product Height
6 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
7.29 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lens material
Acrylic
Light type
T12
Material
Aluminum
Number of lamps
2-lamp
Wattage
20W
Mounting Method
Wall
Frequency rating
60 Hz
Type
Berth/mirror
Voltage rating
120 Vac

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa