Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

FP3-8R2-R

Eaton FP3 inductor, 8.5 uH, 2.91 A Irms, 3.4 A ISAT, 74 mΩ resistance, SMT mounting, Iron Powder, 2-pins, 1700 qty.

General specifications

Product Name
Eaton FP3 inductor
Catalog Number
FP3-8R2-R
UPC
051712899000
EAN
5027590170697
Product Length/Depth
0.285 in
Product Height
0.118 in
Product Width
0.264 in
Product Weight
0.0014 lb
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
2.91 A
ISAT
3.4 A
Package Quantity
1700
Material
Ferrite
Frequency rating
Up to 2 MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 155 °C
Resistance
74 mΩ
Series
FP3

Exportar especificação do produto para