Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

FS031

Eaton Crouse-Hinds series FS flush mount adapter, Wall mount, Single-gang, Gasket and screws

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FS flush mount adapter
Catalog Number
FS031
UPC
782274404806
Product Length/Depth
5.25 in
Product Height
6.5 in
Product Width
3.66 in
Product Weight
0.94 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
Gasket and screws
Mounting method
Wall
Number of gangs
1

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa