Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

FS062

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS blank device box, Feraloy iron alloy, Two-gang, Takes one two-gang cover

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS blank device box
Catalog Number
FS062
UPC
782274746555
Product Length/Depth
5.75 in
Product Height
5 in
Product Width
2.19 in
Product Weight
5.84 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514A

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Takes one two-gang cover
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Number of gangs
2

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa